Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0801839
TML (EX10)R - Маркировочные полосы
TML (EX10)R - Маркировочные полосы
0801839

Маркировочные полосы, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 7, длина рулона: 30 м, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 30000 мм

Go to Product Detail Page for item 0804109:0091
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Маркировка для клеммных модулей
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Маркировка для клеммных модулей
0804109:0091

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 100, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 14 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 3,81 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0828197
UC1-TM 8 YE - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TM 8 YE - Маркировка для клеммных модулей
0828197

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 7,55 мм

Go to Product Detail Page for item 3038613
STP 4-2-ZB - Держатели маркировки
STP 4-2-ZB - Держатели маркировки
3038613

Держатели маркировки, вставляется в пружинные клеммы ST 1,5..., маркируется с помощью UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 или ZBF 4, cерый, без маркировки, тип монтажа: фиксация, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4 мм

Go to Product Detail Page for item 0804073:0031
SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Маркировочный лист
SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Маркировочный лист
0804073:0031

Маркировочный лист, Лист, белый, надписи вдоль: нумерация по порядку 31 ... 40, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 14, высота текстового поля: 2,8 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0800734
ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский
ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский
0800734

Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 8 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES