UCT-EM (12X3,3) YE
-
Фиксируемые таблички
1057107
Фиксируемые таблички, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 3,3 мм, ширина текстового поля: 12 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Gerätemarker |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 30 |
Количество отдельных табличек в ряд | 5 |
Технология нанесения обозначений | Термотрансфер для ковриков и карт, технология UV LED, прямая лазерная маркировка |
Ширина | 11,90 мм |
Высота | 3,30 мм |
Глубина | 4,65 мм |
Цвет | желтый (RAL 1018) |
Материал | PC |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
Требования | ≥ 5 H |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание клейкой лентой | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение. |
Термостойкость | |
Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 240 ч |
Rating 100 °C (121 °C) | Испытание пройдено |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 168 ч |
Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
IRM 901 | Испытание пройдено |
IRM 902 | Испытание пройдено |
IRM 903 | Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Результат | Испытание пройдено |
Процесс | Метод B |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
Стойкость при хранении | 2 лет |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | EN 45545-2 |
Тип монтажа | фиксация |
Номер артикула | 1057107 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BG2418 |
GTIN | 4055626697796 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 10,675 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 10,675 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,051 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Термотрансферный принтер 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Принтер 1002329
-
TOPMARK NEO - Устройство маркировки лазером 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Красящая лента 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Красящая лента 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Кассета с красящей лентой 0803374
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Картридж 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Картридж 5147421
-
BM ID-MAG20 - Магазин 1044356
-
BM ID-MAG40 - Магазин 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Магазин 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Магазин 0803143
-
THERMOMARK CARD - Термотрансферный принтер 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Термотрансферный принтер 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Магазин 0801736
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
Преимущества для вас
Серия маркировочных элементов UniCard UC-EM ... содержит маркеры для устройств и коммутационных устройств самых разных производителей
На маркеры в виде унифицированных пластин наносится маркировка простым, точным и быстрым способом при помощи карточного принтера
Пластины имеют дополнительное место для размещения информации по проекту или функционального текста, который может помочь во время монтажа
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А