EMT (60X15)R
-
Вставная табличка
0801846
Вставная табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вкладывать, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
EMT (60x15)R, белая вставная табличка, для держателя маркировки кабеля KMK ...(60x15)
Благодаря специальной форме вставные таблички EMT (60x15)R оптимально подходят для держателя таблички KMK ...(60x15)
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным