EMT (50/28X13)R RD
-
Вставная табличка
0832082
Вставная табличка, для маркировки контроллеров Siemens ET 200S, рулон, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 13 мм, ширина текстового поля: 50 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
EMT (50/28x13)R, красная вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens ET 200S
Особая форма вставных табличек EMT (50/28x13)R обеспечивает их надежную фиксацию после вставления в направляющие держателя контроллера Siemens
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным