EMLP (EX30)R RD - Этикетка
0803436

Этикетка, рулон, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 20 м, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 20000 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самоклеящиеся нарезаемые маркеры EMLP (Ex...)R ... идеально подходят для обозначения защитных автоматов и крышек корпусов в коробках домового присоединения
Маркеры эквивалентны гравированным табличкам, они имеют высококачественный внешний вид
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
Точная нарезка на необходимую длину возможна при помощи режущих блоков термопечатающих принтеров
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям