EMLF (50XE)R YE
-
Этикетка повышенной гибкости
0804678
Этикетка повышенной гибкости, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 48 м, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 48000 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Gerätemarker |
Область применения | Маркировка уведомлений по ISO 3864 и ANSI Z35 |
Свойство изделия | Повышенная гибкость |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 1 |
Количество отдельных табличек в ряд | 1 |
Технология нанесения обозначений | Термопечать |
Длина рулона | 48,00 м |
Высота | 50 мм |
Глубина | 0,07 мм |
Толщина пленки | 60 мкм |
Толщина клеевого слоя | 25 мкм |
Клей | Акрилат |
Цвет | желтый (RAL 1018) |
Материал | ПВХ |
Составная часть | не содержит силикона |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
Требования | ≥ 5 H |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание клейкой лентой | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение. |
Распределение температур | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Процесс | Test Bb |
Продолжительность | 96 ч |
Температура при испытании | 87 °C |
Термостойкость | |
Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 240 ч |
Rating 100 °C (121 °C) | Испытание пройдено |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 168 ч |
Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
IRM 901 | Испытание пройдено |
IRM 902 | Испытание пройдено |
IRM 903 | Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Результат | Испытание пройдено |
Процесс | Метод B |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | > 10 °C |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 22 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % ... 55 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
Стойкость при хранении | 2 лет |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | склеивание |
Номер артикула | 0804678 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BG2411 |
GTIN | 4055626447155 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 613 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 36,6 g |
Номер таможенного тарифа | 39199080 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Приспособление для резки 5146422
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Красящая лента 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Красящая лента 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Термотрансферный принтер 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Термотрансферный принтер 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Термотрансферный принтер 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Термотрансферный принтер 5146231
Преимущества для вас
Этикетка EMLF состоит из мягкой высокогибкой пленки ПВХ, которая подходит для применения на неровных поверхностях
Погодоустойчивость в диапазоне температуры от -40 до 90 °C до 8 лет
Высокое качество и привлекательный вид
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLF ...индивидуально по Вашему выбору
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А