EMLC (20X8)RL YE
-
Тканевая этикетка
0815800
Тканевая этикетка, рулон, yellow (RAL 1018), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Этикетки EMLC состоят из матерчатой пленки с очень низкой возвращающей силой
Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLC ... индивидуально по Вашему выбору