PABA WH/15
-
Вставная табличка
1013151
Вставная табличка, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 50 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 15 мм
Подробная информация о продукте
Общая информация | CMS с нанесенными надписями |
Тип изделия | Маркировка проводов |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 20 |
Количество отдельных табличек в ряд | 1 |
Чертеж |
|
Ширина | 14,9 мм |
Высота | 4 мм |
Глубина | 1,85 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 15 мм |
Высота текстового поля | 4 мм |
Цвет | белый (RAL 9010) |
Материал | ABS |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Наружный диаметр кабеля | 0,6 мм ... 50 мм |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на царапины для определения стойкости к царапинам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (в соответствии) |
Требования | ≥ 5 H |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание клейкой лентой | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2013 (в соответствии) |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
Термостойкость | |
Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 240 ч |
Rating 80 °C (105 °C) | Испытание пройдено |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 168 ч |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
IRM 901 | Испытание пройдено |
IRM 902 | Испытание пройдено |
IRM 903 | Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -15 °C ... 65 °C |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | насаживание |
Номер артикула | 1013151 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BG2213 |
GTIN | 4017918013578 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 5,795 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4,257 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Маркировочный плоттер 5144615
-
PAB-SK 15 - Держатели маркировки 1013287
-
PATG 0/15 - Держатель маркировки проводника 1013740
-
PATG 1/15 - Держатель маркировки проводника 1013025
-
PATG 2/15 - Держатель маркировки проводника 1013038
-
PATG 3/15 - Держатель маркировки проводника 1013041
-
PATG 4/12 - Держатель маркировки проводника 0827080
-
PATG 5/15 - Держатель маркировки проводника 1013067
-
PATG 6/15 - Держатель маркировки проводника 1013070
-
PATG 7/15 - Держатель маркировки проводника 1013083
-
PATG 8/15 - Держатель маркировки проводника 1013096
-
PATG 9/15 - Держатель маркировки проводника 1013106
-
PATG HF 1/15 - Держатель маркировки проводника 1014046
-
PATG HF 2/15 - Держатель маркировки проводника 1014052
-
PATG HF 3/15 - Держатель маркировки проводника 1014058
-
PATG HF 4/15 - Держатель маркировки проводника 1014064
-
PATO 1/15 - Держатель маркировки проводника 1013119
-
PATO 2/15 - Держатель маркировки проводника 1013122
-
PATO 3/15 - Держатель маркировки проводника 1013135
-
PATO 4/15 - Держатель маркировки проводника 1013148
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А