PATG 7/15
-
Держатель маркировки проводника
1013083
Держатель маркировки проводника, прозрачный, без надписи, диапазон диаметра кабеля: 22 ... 30 мм, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 15 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Держателя маркировочных табличек кабеля |
Исполнение | Профиль |
Ширина | 15 мм |
Высота | 29,97 мм |
Глубина | 24,13 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 22 мм ... 30 мм |
Наружный диаметр, мин. | 22 мм |
Наружный диаметр, макс. | 30 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 15 мм |
Высота текстового поля | 4 мм |
Соответствие требованиям RoHS | да |
Цвет | прозрачный |
Материал | ПВХ |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Составная часть | не содержит силикона |
Наружный диаметр кабеля | 22 мм ... 30 мм |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 80 °C |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
Тип монтажа | насаживание |
Номер артикула | 1013083 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Ключ изделия | BG221A |
Страница каталога | Стр. 248 (C-3-2019) |
GTIN | 4017918013509 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1,47 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1,654 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,007 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Маркировка для проводов 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Маркировка для проводов 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Маркировка для проводов 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Маркировка для проводов 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Маркировка для проводов 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Маркировка для проводов 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Маркировка для проводов 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Маркировка для проводов 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Маркировка для проводов 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Маркировка для проводов 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Маркировка для проводов 0819408
-
US-WMT (15X4) - Держатель маркировки кабеля 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Держатель маркировки кабеля 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Держатель маркировки кабеля 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Держатель маркировки кабеля 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Держатель маркировки кабеля 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Держатель маркировки кабеля 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Держатель маркировки кабеля 0828954
-
EMT (15X4)R - Вставная табличка 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Вставная табличка 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Вставная табличка 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Вставная табличка 0817358
-
WMTW (15X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Держатель маркировки кабеля 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Вставная табличка 1169312
-
PABL 15X4 - Bставные полос 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Маркировка для проводов 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Держатель маркировки кабеля 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Держатель маркировки кабеля 0825361
Преимущества для вас
Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT ..., US‑WMT ... и EMT ...
Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 мм ... 50 мм
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А