Маркировка проводов - UCT-WMT (15X4) OG 0801449

Маркировка для проводов, Пластина, oранжевый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 50 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 50

Подробная информация о продукте




Ширина 15 мм
Длина 4 мм

Конструкция кабеля
Диаметр кабеля 0,6 мм ... 50 мм

Цвет oранжевый
Соответствие требованиям RoHS да
Материал PC V0
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2) Испытание проведено
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2) 32,4 %

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа вставить

Маркировка
Количество отдельных табличек 50
Количество отдельных табличек в ряд 10
Технология маркировки
Устройство 5146464 THERMOMARK CARD
Устройство 5147888 BLUEMARK LED
Устройство 5147999 BLUEMARK CLED
Красящая лента 0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7
Красящая лента 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Красящая лента 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
Красящая лента 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Печатные свойства Термопечать
Печатные свойства Струйная печать

Момент затяжки контрольного гнезда


Ключ заказа 0801449
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678438
Вес/шт. (с упаковкой) 11,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 10,0 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL



Совместимые продукты