PATO 2/15
-
Держатель маркировки проводника
1013122
Держатель маркировки проводника, прозрачный, без надписи, диапазон диаметра кабеля: 2,8 ... 4,4 мм, тип монтажа: защелкивание, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 15 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Держателя маркировочных табличек кабеля |
Исполнение | Профиль |
Ширина | 15 мм |
Высота | 6,3 мм |
Глубина | 9,2 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 2,8 мм ... 4,4 мм |
Наружный диаметр, мин. | 2,8 мм |
Наружный диаметр, макс. | 5 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 15 мм |
Высота текстового поля | 4 мм |
Цвет | прозрачный |
Материал | ПВХ |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Составная часть | не содержит силикона |
Наружный диаметр кабеля | 2,8 мм ... 4,4 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 80 °C |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
Тип монтажа | защелкивание |
Номер артикула | 1013122 |
Упаковочная единица | 1 000 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 000 Количество |
Ключ изделия | BG221A |
Страница каталога | Стр. 249 (C-3-2019) |
GTIN | 4017918013547 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,31 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,26 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,002 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Маркировка для проводов 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Маркировка для проводов 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Маркировка для проводов 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Маркировка для проводов 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Маркировка для проводов 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Маркировка для проводов 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Маркировка для проводов 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Маркировка для проводов 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Маркировка для проводов 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Маркировка для проводов 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Маркировка для проводов 0819408
-
US-WMT (15X4) - Держатель маркировки кабеля 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Держатель маркировки кабеля 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Держатель маркировки кабеля 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Держатель маркировки кабеля 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Держатель маркировки кабеля 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Держатель маркировки кабеля 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Держатель маркировки кабеля 0828954
-
EMT (15X4)R - Вставная табличка 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Вставная табличка 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Вставная табличка 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Вставная табличка 0817358
-
WMTW (15X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Держатель маркировки кабеля 0831003
-
PABL 15X4 - Bставные полос 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Маркировка для проводов 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Держатель маркировки кабеля 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Держатель маркировки кабеля 0825361
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Вставная табличка 1169312
Преимущества для вас
Возможность маркировки при помощи пластиковых табличек UC-WMT ..., US-WMT ... или вставных полос EMT ...
Маркировочные кольца используются для дальнейшего нанесения обозначений на уже подсоединенные устройства
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А