PATG 6/15 - Держатель маркировки проводника
1013070

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без надписи, диапазон диаметра кабеля: 14 ... 22 мм, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT ..., US‑WMT ... и EMT ...
Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 мм ... 50 мм