Обозначение оборудования

Обозначение оборудования

Однозначная маркировка оборудования помогает избегать ошибок в управлении и упрощает ориентирование. Это важнейшее условие для обеспечения безопасности труда. Указатели и предупреждающие таблички содержат важную информацию для эксплуатации, техобслуживания, сервиса и ремонта установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact соответствуют законодательным нормам в области профессиональной маркировки оборудования.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014322
PMM (EX25)R SR CUS - Магнитная табличка
PMM (EX25)R SR CUS - Магнитная табличка
1014322

Магнитная табличка, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: магнитная поверхность, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 15000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014329
PMM (EX40)R YE CUS - Магнитная табличка
PMM (EX40)R YE CUS - Магнитная табличка
1014329

Магнитная табличка, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: магнитная поверхность, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 40 мм, ширина текстового поля: 15000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014319
PMM (EX20)R SR CUS - Магнитная табличка
PMM (EX20)R SR CUS - Магнитная табличка
1014319

Магнитная табличка, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: магнитная поверхность, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 20 мм, ширина текстового поля: 15000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014261
PML-T107 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов
PML-T107 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов
1014261

Маркировка для трубопроводов, возможен заказ: построчно, фиолетовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика: щелочи, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, высота текстового поля: 280 мм, ширина текстового поля: 26 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014136
US-PML-W200 (100X100) CUS - Предупредительная табличка
US-PML-W200 (100X100) CUS - Предупредительная табличка
1014136

Предупредительная табличка, возможен заказ: в виде карт, желтый/черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика: Пустой, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014220
US-PML-P100 (D100) CUS - Запрещающая табличка
US-PML-P100 (D100) CUS - Запрещающая табличка
1014220

Запрещающая табличка, возможен заказ: в виде карт, красный/белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика: Диагональная линия, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014324
PMM (EX30)R CUS - Магнитная табличка
PMM (EX30)R CUS - Магнитная табличка
1014324

Магнитная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: магнитная поверхность, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 15000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014129
US-PML-W100 (50X50) CUS - Предупредительная табличка
US-PML-W100 (50X50) CUS - Предупредительная табличка
1014129

Предупредительная табличка, возможен заказ: в виде карт, желтый/черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика: Пустой, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014328
PMM (EX40)R SR CUS - Магнитная табличка
PMM (EX40)R SR CUS - Магнитная табличка
1014328

Магнитная табличка, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: магнитная поверхность, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 40 мм, ширина текстового поля: 15000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014325
PMM (EX30)R SR CUS - Магнитная табличка
PMM (EX30)R SR CUS - Магнитная табличка
1014325

Магнитная табличка, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: магнитная поверхность, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 15000 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения – многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Готовые к использованию таблички и материалы для нанесения маркировки
  • Высочайшая устойчивость к воздействиям окружающей среды, обеспечивающая длительное сохранение обозначений на оборудовании
Предупреждающая табличка «Опасное напряжение»

Предупреждающая табличка

Предупреждающие таблички

Предупреждающие таблички служат для обозначения опасных мест на установках и в производстве. Изделия представляют собой высокоэластичные, мягкие этикетки из ПВХ в готовом виде или без обозначений.

Запрещающая табличка «Не прикасаться»

Запрещающая табличка

Запрещающие таблички

Запрещающие таблички запрещают действия, которые могут привести к возникновению опасности. В ассортименте таблички в трех вариантах исполнения. Готовые таблички и таблички без обозначений отличаются универсальностью и подходят для применения в любых областях.

Предписывающая табличка «Использовать защитные наушники»

Предписывающая табличка

Предписывающие таблички

Предписывающие таблички определяют надлежащие способы действий и используются для предотвращения несчастных случаев на рабочем месте. Заказать их можно в готовом виде или без обозначений для самостоятельного нанесения.

Табличка "Опасные вещества"

Табличка "Опасные вещества"

Таблички «Опасные вещества»

Таблички «Опасные вещества» служат для дополнительного обозначения трубопроводов, по которым передаются опасные вещества, в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV). Доступны варианты с надписями или без них.

Маркировка для трубопроводов

Маркировка для трубопроводов

Маркировка для трубопроводов

Маркировка трубопроводов служит для обозначения жидкостей или газов. Цветные маркировочные элементы для трубопроводов позволяют создавать индивидуальные схемы маркировки трубопроводов в соответствии с DIN 2403.

Наклеивание указателей системы противопожарной сигнализации

Наклеивание указателей системы противопожарной сигнализации

Указатели системы противопожарной сигнализации

Самоклеящиеся этикетки для обозначения системы противопожарной сигнализации служат для идентификации соответствующего пожарного извещателя. Высокоэластичные этикетки из ПВХ доступны с предварительно нанесенными надписями и без них.

Маркировки кнопок аварийного останова

Маркировки кнопок аварийного останова

Маркировки кнопок аварийного останова

Директива по машиностроению требует наличия хорошо видимого обозначения кнопок аварийного останова. Для этого предлагаются этикетки в виде карт с надписями и без них.

Магнитная табличка «Уровень 1»

Магнитная табличка

Магнитные таблички

Магнитные таблички представляют собой гибкое решение для случаев, когда длительная маркировка не требуется. Они быстро крепятся на металлические поверхности и так же быстро удаляются. Магнитные таблички PMM доступны в трех цветах.