Запрещающая табличка, Карта, красный (RAL 3001), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Диагональная линия, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм
Запрещающие таблички
Запрещающая табличка, возможен заказ: в виде карт, красный (RAL 3001), надписи в соответствии с требованиями заказчика: Диагональная линия, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм
Запрещающая табличка, Карта, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм
Запрещающая табличка, возможен заказ: в виде карт, белый (RAL 9010), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм
Запрещающая табличка, рулон, возможен заказ: построчно, красный (RAL 3001), надписи в соответствии с требованиями заказчика: Диагональная линия, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм
Запрещающая табличка, Карта, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм
Запрещающая табличка, Карта, красный (RAL 3001), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Диагональная линия, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм
Запрещающая табличка, рулон, возможен заказ: построчно, красный (RAL 3001), надписи в соответствии с требованиями заказчика: Диагональная линия, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм
Запрещающая табличка, возможен заказ: в виде карт, красный (RAL 3001), надписи в соответствии с требованиями заказчика: Диагональная линия, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм
Запрещающая табличка, рулон, красный (RAL 3001), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Диагональная линия, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм