PML-P100 (D50)R CUS
-
Запрещающая табличка
1014227
Запрещающая табличка, возможен заказ: построчно, красный/белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика: Диагональная линия, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм
Подробная информация о продукте
| Область применения | Запрещающие таблички |
| Запрещающая маркировка согласно ISO 7010 | |
| Конструкция | круг |
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек в ряд | 1 |
| Надпись | Диагональная линия |
| Ширина | 50,00 мм |
| Высота | 50,00 мм |
| Глубина | 0,08 мм |
| Толщина пленки | 60 мкм |
| Толщина клеевого слоя | 25 мкм |
| Клей | Акрилат |
| Цвет | красный/белый |
| Материал | ПВХ |
| Составная часть | не содержит силикона |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Тест для проверки стойкости к царапинам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
| Требования | ≥ 5 H |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Распределение температур | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Test Bb |
| Продолжительность | 96 ч |
| Температура при испытании | 120 °C |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
| Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 168 ч |
| Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | > 10 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 22 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % ... 55 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
| Стойкость при хранении | 2 лет |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | склеивание |
| Номер артикула | 1014227 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | BG8151 |
| GTIN | 4046356785129 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1,99 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1,99 g |
| Номер таможенного тарифа | 49119900 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А