US-PML-P100 (D100) - Запрещающая табличка
1014218

Запрещающая табличка, Карта, красный/белый, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Диагональная линия, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

UniSheet - самоклеющиеся запрещающие таблички, цветные, без символов