SB-8ESCD8AWT00S - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1623725

M40, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: SB, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, Аксиальное уплотнительное кольцо, размер фланца: 40 мм x 40 мм, кодирование: CAT5, кодировка 2, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
Механические кодировки надежно предотвращают неправильное подключение
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении