SB-36KS005
-
Обжимной контакт
1623381
Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 3,6 мм, сечение проводников: 16 мм2 ... 16 мм2, материал контакта: CuZn , Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1244892
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса