SACC-DSI-M12FS-4P-M16XL/0,5 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1411584

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Универсальный, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12-Стандарт, A-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,34 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобный для монтажа, оптимизированный контур корпуса XL для ключа размером 19
Механическое ограничение момента затяжки для продолжительно стабильного уплотнения
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки