SM-7ES1N8A8L03
-
Кабельный разъем
1605859
Кабельный разъем, прямой, длинный, SPEEDCON, M40, полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 14 мм ... 20,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Заказать отдельно обжимные контакты 4 x Ø 2 мм, 4 x Ø 3,6 мм |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Серия | SM |
Применение | Мощность |
Полюсов | 8 |
Вид при установке | 4+3+PE |
Экранирован. | есть |
Тип резьбы | M40 |
Материал, уплотнение | FPM |
Материал корпуса | Металл |
Соединение провода | |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Контакты | |
Диаметр контакта | 3,6 мм |
Номинальный ток IN | 70 A |
Номинальное напряжение UN | 630 В |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Контакты | |
Диаметр контакта | 2 мм |
Номинальный ток IN | 30 A |
Номинальное напряжение UN | 250 В |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Конструкция | прямой, длинный |
Наружный диаметр кабеля | 14 мм ... 20,5 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Высота | 3000 м |
Номер артикула | 1605859 |
Упаковочная единица | 12 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ABRBGA |
GTIN | 4046356255349 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 464,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 449,01 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
SM-36KS002 - Обжимной контакт 1605758
-
SM-36KS003 - Обжимной контакт 1605760
-
SM-36KS004 - Обжимной контакт 1605762
-
SF-7PS2000 - Обжимной контакт 1605636
-
SF-7NS2000 - Обжимной контакт 1605631
-
SF-7QS2000 - Обжимной контакт 1605643
-
SF-7MS2000 - Обжимной контакт 1605628
-
SM-Z0025 - Цветовая маркировка 1620558
-
SM-Z0026 - Цветовая маркировка 1620559
-
SM-Z0027 - Цветовая маркировка 1620560
-
SM-Z0077 - Металлический защитный колпачок 1627218
-
SM-Z0003 - Четырехгранный монтажный фланец с кольцевым уплотнением 1607935
-
SM-Z0004 - Четырехгранный монтажный фланец 1607937
Преимущества для вас
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А