SACC-M12FR-5CON-PG9-M SKIN
-
Штекерный соединитель
1556812
Розетка для датчика / исполнительного устройства, угловая, 5-полюсная, M12, с механическим ключом А-типа, резьбовое соединение, металлическая накатанная гайка, резьбовой кабельный ввод Pg9 SKINTOP®
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указания по монтажу | Возможно вращение расположения контактов по отношению к кабельному отводу с шагом в 90° |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Тип датчика | Универсальный |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Кабельный отвод | угловой |
Pезьба Pg | Pg9 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Ширина | 20,2 мм |
Высота | 53 мм |
Длина | 38 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 6 мм ... 8 мм |
Корпуса | |
Диаметр корпуса | 20,2 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | PBT |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | CuSnZn |
Материал, держатель контакта | PA |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение проводников | 0,25 мм² ... 0,75 мм² (без кабельного наконечника) |
0,14 мм² ... 0,75 мм² (с кабельным наконечником) | |
0,25 мм² ... 0,75 мм² (жесткий) | |
Сечение AWG | 24 ... 18 (без кабельного наконечника) |
26 ... 20 (с кабельным наконечником) | |
Длина зачищенной части одной жилы | 5 мм |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Накатанная гайка М12) |
0,2 Нм (Винтовые клеммы) | |
0,8 Нм ... 1 Нм (Прижимная винтовая деталь) |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Контактное сопротивление | ≤ 8 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | угловой |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | A |
Тип сигнала/категория | Универсальный |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 5 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -20 °C ... 80 °C (вилка / розетка) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1556812 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF2CAA |
GTIN | 4046356183871 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 31,42 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 30,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 800940d0-c299-421b-a0a7-94a89ad504ad |
Совместимые изделия
-
-
SAC-5P-100,0-186/0,75 - Бухта кабеля 1535590
-
A 0,25- 5 - Кабельный наконечник 3202465
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
CRIMPFOX 6H - Обжимные клещи 1212046
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А