Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC

Корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC для плат индивидуальных размеров

Корпуса из экструдированного профиля серии UM-BASIC обеспечивают возможность быстрого монтажа и свободного выбора технологии подключения. Они позволяют индивидуально выбирать положение и размер печатных плат. Низкая конструкция позволяет устанавливать плоские электронные компоненты и монтировать их на стандартные монтажные рейки или на стену. Это обеспечивает высокую степень свободы при проектировании устройств – например, в промышленной электронике.

Преимущества для вас

  • Различные базовые профили с печатными платами на трех уровнях
  • Возможность установки модульных крышек различной геометрии в любое положение
  • Совместимость со многими стандартными разъемами
  • Простой монтаж устройств по технологии Snap Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
  • Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек

Новые изделия

Держатель платы EVA для UM-BASIC/-PRO

Гибкая система крепления печатных плат

Для печатных плат различных размеров

Держатель оценочной платы (EVA) для UM-BASIC и UM-PRO - это гибко регулируемая система крепления печатных плат различных размеров с помощью защелок-фиксаторов или винтов. Система монтируется на профиле UM-BASIC/-PRO 122 от Phoenix Contact.

Основные характеристики

  • Подходит для печатных плат различных размеров
  • Совместимость с UM-BASIC/-PRO 122
  • Перемещение по профилю
  • Цвет: светло-серый (аналог RAL 7035)
  • Возможность объединения нескольких печатных плат

Преимущества для Вас

  • Легкое крепление и отсоединение печатных плат
  • Удобная интеграция печатных плат разных размеров
  • Большая площадь печатной платы при небольшом монтажном пространстве
  • Гибкое сочетание печатных плат разных размеров

Бесплатный образец
Протестируйте корпуса из экструдированного профиля серии UM-BASIC

Хотите протестировать корпуса из экструдированного профиля серии UM-BASIC для плат индивидуальных размеров? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии UM-BASIC
Конфигуратор корпусов из экструдированного профиля UM-BASIC для плат индивидуальных размеров

Конфигуратор корпусов из экструдированного профиля для плат индивидуальных размеров

Вам нужна большая свобода в разработке печатных плат для Ваших устройств? – Корпус из экструдированного профиля UM-BASIC предлагает Вам открытый принцип конструкции, индивидуальные монтажные положения для печатной платы и гибкую длину от 3 до 200 см. Это означает, что можно реализовать даже масштабные концепции устройств.

Новинки технологии подключения устройств от Phoenix Contact

Новинки в области технологий подключения устройств

Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.

Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.

Краткий обзор корпусов из экструдированного профиля серии UM BASIC Блочные корпуса, такие как корпус из экструдированного профиля серии UM-BASIC отличаются простотой монтажа и индивидуальными установочными размерами. Принцип открытой конструкции идеально подходит для гибких и масштабных концепций устройств.

Интерактивная карта изображения: корпуса из экструдированного профиля серии UM-BASIC
Индивидуальная ширина профиля
Возможна поставка с шириной профиля 72 мм, 108 мм и 122 мм.
Индивидуальная ширина профиля
Установка печатной платы
Крепление печатных плат можно реализовать на трех различных уровнях.
Установка печатной платы
Защита электронных устройств
Свободно позиционируемые насадки разной формы можно конфигурировать по длине.
Защита электронных устройств
Точная длина профиля
Возможна длина профиля между 3 см и 100 см.
Точная длина профиля
Монтаж без винтов
Простой монтаж устройств по технологии Snap Mount: крепление боковых панелей может проводиться без инструмента.
Монтаж без винтов
Видео: безграничная свобода в концепции корпусов
Безграничная свобода в концепции корпусов YouTube

Безграничная свобода в концепции корпусов

Характерными особенностями корпусов из экструдированного профиля являются быстрый монтаж без инструмента по технологии Snap Mount и точная настройка длины корпуса в зависимости от положения и размера печатной платы. Разрабатывайте устройства в соответствии с вашими требованиями, поскольку вы свободны в выборе технологии подключения печатных плат. Принцип открытой конструкции оптимально подходит для печатных плат с большими компонентами. Свободно позиционируемые опциональные крышки защищают ваши электронные устройства.

Пластмассовые корпуса для индивидуальных печатных плат

Профиль системы корпусов UM-BASIC
Экструдированный профиль с монтируемой боковой панелью
Корпуса UM-BASIC: полная гибкость и на самом высоком положении платы
Свободно позиционируемые крышки разной формы для корпусов серии UM-BASIC
Различные соединения модулей через поперечные контакты шины в серии UM-BASIC
Безопасное соединение между печатной платой и монтажной рейкой
Профиль системы корпусов UM-BASIC

Экструдированные профили нарезаются в соответствии с требованиями клиента. Они поставляются длиной от 30 до 1000 мм. Благодаря точной до миллиметра длине корпуса вы экономите ценное пространство.

Экструдированный профиль с монтируемой боковой панелью

Технология Snap Mount обеспечивает возможность простого защелкивания боковых частей для экономии времени монтажа. Винты не требуются.

Корпуса UM-BASIC: полная гибкость и на самом высоком положении платы

Комплектуйте печатную плату до самого края. Так вы оптимально используете доступную площадь.

Свободно позиционируемые крышки разной формы для корпусов серии UM-BASIC

Крышки со свободной регулировкой положения позволяют конструировать корпуса в точном соответствии с параметрами устройства. В наличии крышки различной формы. Они предлагают дополнительные возможности интеграции печатных плат через предусмотренные направляющие.

Различные соединения модулей через поперечные контакты шины в серии UM-BASIC

Поперечные шинные соединители упрощают процесс передачи данных между устройствами. Быстро и безопасно соединяйте несколько модулей между собой. Допустимый ток нагрузки составляет до 8 А и 160 В.

Безопасное соединение между печатной платой и монтажной рейкой

Соединяйте печатную плату на всех трех различных уровнях с монтажной рейкой при помощи контакта PE.

Видео: Простой монтаж корпусов из экструдированного профиля серии UM-BASIC
Простой монтаж корпусов из экструдированного профиля серии UM-BASIC YouTube

Простой монтаж корпусов из экструдированного профиля серии UM-BASIC

Узнайте, как просто можно собирать корпуса UM-BASIC. Монтаж занимает всего несколько минут.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.