Прочные корпуса для электроники ECS оптимально рассчитаны на монтаж на стене и мачте. Они позволяют легко интегрировать печатные платы толщиной 1,59 мм и 2,38 мм. Кроме того, корпус доступен также в вентилируемом исполнении. Встроенная защита от постороннего вмешательства препятствует несанкционированному доступу.
Невентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 164 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм