HC-HV10-I-CT-M - Контактная вставка
1405264

Контактная вставка, полюсов: 10+2+PE, размер: B24, контакты цепи питания: 10, контакты цепи управления: 2, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 690 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373