HC-M-02-AT-M-16 - Модуль для установки контактов
1417297

Модуль для установки контактов, полюсов: 2, контакты цепи питания: 2, контакты цепи управления: 0, Штифт, С осевыми винт. зажимами, 690 В, 70 A, 4 мм2 ... 25 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Штыревой модуль имеет защищенную от прикосновений конструкцию