Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TSD-M 6NM - Динамометрическая отвертка
1212226

Динамометрическая отвертка, точность согласно EN ISO 6789, со шкалой 3-6 Нм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Динамометрические отвертки TSD-M... имеют возможность простой настройки необходимого момента затяжки в диапазоне 3,0 Нм ... 6,0 Нм
Динамометрическая электроотвертка с шестигранным отверстием для быстрого крепления
Высокоточная динамометрическая отвертка с точной настройкой крутящего момента согласно EN ISO 6789