Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Обеспечивает возможность подачи напряжения питания 24 В в главную цепь (UM) и автоматически снабжает питанием сегментный контур 24 В (US). Клемма оснащена элементами для защиты от перепутывания полярности и перенапряжения. Встроенный предохранитель защищает главную цепь и цепь сегмента. Данная клемма оснащена светодиодом для диагностики шины. Она использует два бита входных данных, которые указывают наличие питающего напряжения и состояние предохранителя.
IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC
-
Модуль питания
2863834
Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и поле для маркировки), 24 В DC, с предохранителем (для цепи основного питания и питания сегмента) и диагностикой, скорость передачи 2 Мбит/с
Подробная информация о продукте
| Ширина | 12,2 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Inline | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 2 Мбит/с |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 190 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BE |
| Код длины (гекс) | C2 |
| Код длины (дец) | 194 |
| Канал данных процесса | 2 бит |
| Адресное пространство ввода | 2 бит |
| Адресное пространство вывода | 0 байт |
| Длина регистра | 2 бит |
| Потребность в параметрических данных | 1 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 4 байт |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Прочие характеристики | 24 B DC |
| UM, US | |
| с предохранителем (UM, US) | |
| с диагностикой | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,85 Вт |
| Предохранитель | Плавкий предохранитель 5 х 20, 6,3 А, инертного типа |
| Потенциалы: Подача напряжения 24 В (U24V) для получения UL и UANA | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 45 мА DC |
| Потенциалы: Напряжение питания главной цепи (UM) | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В ... 30 В (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2863834 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI121 |
| GTIN | 4017918977733 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 75,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 44 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f6cf4a2-51e2-4f3d-bc86-09eca4ea0ee1 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подача главного напряжения 24 В UM
Подача или предоставление сегментного напряжения 24 В US
Индикаторы состояния и диагностики
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А