AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H - Цифровой модуль
2702017

Axioline F, Модуль цифрового ввода/вывода, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 1-проводной кабель, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

8 цифровых входов согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3
24 B DC, 2,4 мА
1-проводная схема подключения датчиков
Трехступенчатая настройка времени фильтрации: < 100 мкс, 1000 мкс или 3000 мкс
Максимальная входная частота: 5 кГц
8 цифровых выхода
24 B DC, 500 мA
1-проводная схема подключения исполнительных элементов
Минимальное время обновления менее 100 мкс
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
Частично лакированные печатные платы