Объединительная плата Axioline F предназначена для применения внутри станции, открываемой с помощью устройства сопряжения с шиной Axioline F или Axiocontrol. Объединительная плата с четырьмя гнездами "Smart Element-Interface" для монтажа элементов Axioline Smart Element.
AXL F BP SE4
-
Держатель модуля
1088135
Axioline F, Backplane, 4 гнезда для элементов Axioline Smart, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 40 мм |
Высота | 122,4 мм |
Глубина | 36,9 мм |
Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
Ширина комбинированного модуля | 40 мм |
Комбинированный модуль, высота | 124,6 мм |
Комбинированный модуль, глубина | 76,1 мм |
Указание | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Локальная шина Axioline F | |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | Цокольный модуль шины |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Интерфейс Smart Element | |
Количество интерфейсов | 4 |
Тип подключения | Краевые разъемы |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Axioline F |
Конструкция | блочно-модульный |
Монтажное положение | Настенный монтаж на горизонтальной или вертикальной монтажной рейке |
Прочие характеристики | 4 гнезда для элементов Axioline Smart |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,6 Вт |
Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
Электропитание | 5 В DC |
Потенциалы: Питание логической схемы Smart Element (USE) | |
Электропитание | 3,3 В DC (посредством краевых разъемов) |
Потенциалы: Питание периферийных устройств (UP) | |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 16 A (внешний предохранитель) |
макс. 12 A (Приложения с допуском UL, с внешним предохранителем) | |
Потребляемый ток | мин. 1,5 мА (без установки элементов Smart Element, при номинальном напряжении) |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: 5 В питание локальной шины (UBus) / 24 В питание (периферийных устройств) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: 5 В питание локальной шины (UBus) / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Питание периферийных устройств (UP) |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 14 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Питание периферийных устройств (UP) | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 20 ... 14 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | Настенный монтаж на горизонтальной или вертикальной монтажной рейке |
Номер артикула | 1088135 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRIBU1 |
GTIN | 4055626887487 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 118,933 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 86,85 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | aa4ef70b-2445-4e85-95a9-9f7127084e2f |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 4,882 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
AXL SE SC-A - Крышки 1088134
-
AXL SE SC - Крышки 1167159
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
E/AL-NS 35 - Концевой фиксатор 1201662
-
AXL SHIELD SET - Соединение экрана 2700518
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Этикетка 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Маркировка для клеммных модулей 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0830756
Преимущества для вас
Предоставление питания логической схемы для вставленных элементов Axioline Smart Element
Питание периферийных устройств UP для вставленных элементов Axioline Smart Element
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А