Концевые фиксаторы - E/AL-NS 35 1201662

Концевой держатель, служит в качестве концевой опоры для UKH 50 - UKH 240, вставляется в монтажную рейку NS 35 и закрепляется 2 винтами, ширина: 10 мм, цвет: под алюминий


Подробная информация о продукте




Размерный чертеж
Длина 59 мм
Высота NS 35/7,5 45,50 мм
Высота 44 мм
Ширина 10 мм

Класс воспламеняемости согласно UL 94 -
Цвет серебристый
Материал Алюминий

Тип монтажа NS 35/7,5
NS 35/15


Ключ заказа 1201662
Упаковочная единица 10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Страница каталога Стр. 539 (C-3-2019)
GTIN 4017918017439
Вес/шт. (с упаковкой) 30,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 28,8 GRM
Номер таможенного тарифа 76169990
Страна происхождения DE



China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Совместимые изделия


  1. Маркировка для клемм, без надписей SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248

  2. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  3. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  4. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  5. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

  6. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  7. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  8. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  9. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

  10. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  11. Монтажная рейка NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  12. Монтажная рейка NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  13. Монтажная рейка NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  14. Монтажная рейка NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

  15. Монтажная рейка NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  16. Монтажная рейка NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  17. Монтажная рейка NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  18. Монтажная рейка NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

  19. Монтажная рейка NS 35/15 CAP - 1206573

  20. Монтажная рейка NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

  21. Маркировка для клемм, без надписей ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001

  22. Маркировка для клемм, с надписями ZB 10 CUS - 0824941

  23. Маркировка для клемм, с надписями ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014

  24. Маркировка для клемм, с надписями ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027

  25. Маркировка для клемм, с надписями ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412

  26. Маркировка для клемм, с надписями ZB10,LGS:U-N - 1053438

  27. Маркировка для клемм, без надписей UC-TM 10 - 0818069

  28. Маркировка для клемм, с надписями UC-TM 10 CUS - 0824605

  29. Маркировка для клемм, без надписей UCT-TM 10 - 0829142

  30. Маркировка для клемм, с надписями UCT-TM 10 CUS - 0829623


Преимущества для вас

Возможность нанесения больших надписей
Шина E/AL-NS 35 обеспечивает оптимальную опору для больших клемм и приборов