Компоненты ввода-вывода - AXL SE SC-A 1088134

Axioline Smart Elements, Крышка для гнезда, Функция диагностики, cтепень защиты: IP20


Подробная информация о продукте


Интеллектуальные элементы Axioline Smart Element можно интегрировать в системы с интерфейсом Smart Element.Данный интеллектуальный элемент закрывает неиспользуемое гнездо для Smart Element.



Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Монтажное положение См. систему, в которой используется элемент Smart Element.
Тип монтажа Гнездо Smart Element

Модуль
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) нет

Потенциалы: Питание логической схемы Smart Element (USE)
Электропитание посредством краевых разъемов
Потребление тока макс. 0,14 мА

Монтажное положение См. систему, в которой используется элемент Smart Element.
Конструкция Модульный
Axioline
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения II (МЭК 60664-1)
Степень загрязнения 2 (EN 60664-1)

Размерный чертеж
Высота 62,2 мм
Ширина 14,9 мм
Глубина 62 мм

Тип подключения без

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Степень защиты IP20
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Давление воздуха (эксплуатации) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Интерфейс Smart Element
Время пуска до готовности к работе < 500 мс (после включения напряжения питания (объект 003Dhex: WakeUpTime))
Скорость передачи данных См. систему, в которой используется элемент Smart Element.
Тип подключения Краевые разъемы
Количество каналов 1

Цвет серый цвет A RAL 7042


Ключ заказа 1088134
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
GTIN 4055626888118
Вес/шт. (с упаковкой) 30,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 27,5 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


Преимущества для вас

Защищает неиспользуемое гнездо Smart Element
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства