Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока. Продолжительная работа без обслуживания обеспечивается высокой долговременной стабильностью периферийного электрооборудования.
AXL F AI8 W 1F
-
Аналоговый модуль
2702525
Axioline F, Модуль аналогового ввода, Аналоговые входы: 8, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, для необслуживаемых приложений SAFE AI с непрерывной эксплуатацией, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 53,6 мм |
| Высота | 126,1 мм |
| Глубина | 54 мм |
| Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Axioline F | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Цокольный модуль шины |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Модуль | |
| Адресное пространство ввода | 16 байт |
| Адресное пространство вывода | 0 байт |
| Потребность в параметрических данных | 11 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 6 байт |
| Аналоговый: Общие информация | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы |
| Описание входа | Дифференциальные входы, напряжение или ток выбираются отдельно |
| Количество входов | 8 |
| Время цифроаналогового преобразования | 2 мкс |
| Разрешение преобразователя A/D | 16 бит |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Указание по технологии подключения | экранированный, с парной скруткой |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| -20 мА ... 20 мА | |
| Входное сопротивление, вход тока | 104 Ом (стандартный (типовой)) |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 5 В |
| -5 В ... 5 В | |
| 0 В ... 10 В | |
| -10 В ... 10 В | |
| Входное сопротивление, вход напряжения | 268 кΩ (стандартный (типовой)) |
| Форматы данных | IB IL, совместим с S7 |
| Входной фильтр | 30 Гц, 12 кГц и усреднение (настраиваемое) |
| Фильтрация | RFI-фильтрация / пассивный TP 1. Порядок |
| Предельная частота (3 дБ) | 30 Гц |
| 12 кГц (в быстром режиме) | |
| Диапазон синфазного напряжения, сигнал - общий проводник | -50 В DC ... 50 В DC |
| Представление измеренного значения | 16 бит (15 бит + знаковый разряд) |
| Защитная схема | Защита входов от токов при переходном процессе; Cтабилитроны |
| Защита от перегрузки токовых входов; нет; макс. ±5,2 В пост.тока, Iмакс. = 50 мА | |
| Защита от перегрузки входов напряжения; макс. ±30 В DC | |
| Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
| Серия изделий | Axioline F |
| Конструкция | блочно-модульный |
| Монтажное положение | Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры) |
| Комплект поставки | с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F |
| Прочие характеристики | для необслуживаемых приложений SAFE AI с непрерывной эксплуатацией |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,2 Вт |
| Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
| Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
| Потребление тока | макс. 130 мА (до HW 04) |
| макс. 60 мА (от HW 05) | |
| тип. 105 мА (до HW 04) | |
| тип. 45 мА (от HW 05) | |
| Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UA) | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 55 мА (от HW 05) |
| макс. 45 мА (до HW 04) | |
| тип. 43 мА (от HW 05) | |
| тип. 35 мА (до HW 04) | |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; электронный (35 В, 0,5 с) |
| Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | |
| Защита от бросков тока при переходных процессах; Cтабилитроны | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: 5 В питание локальной шины (UBus) / 24 В питание (периферийных устройств) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В локальной шины (Uшина) / аналоговые входы | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: 5 В питание локальной шины (UBus) / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийные устройства) / аналоговые входы | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Аналоговые входы / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Axioline F штекер |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Axioline F штекер | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (среднегод. значение) | |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата, среднегодовая <75 %) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата, среднегодовая <75 %) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры) |
| Номер артикула | 2702525 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI241 |
| GTIN | 4055626210803 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 268,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 204 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Совместимые изделия
-
AXL F BS F - Разъем для подсоединения кабеля шины 2688129
-
AXL SHIELD SET - Соединение экрана 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Полоса Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Плоские планки Zack 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
EMT (35X46)R - Вставная табличка 0801604
-
SAFE AI - Функциональный блок 2400057
Преимущества для вас
8 аналоговых, биполярных каналов ввода для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
2-проводная схема подключения датчиков
Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 5 В, ±5 В
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
Высокая долговременная стабильность измерительных входов
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Безопасная обработка аналоговых значений посредством SAFE AI и других компонентов
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А