Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

SAFE AI - Функциональный блок
2400057

Библиотека функциональных модулей для безопасной обработки аналоговых значений при помощи стандартных модулей вода-вывода. Перед заказом SAFE AI обратитесь в Центр Safety по горячей линии (+49 52 81-9 46 27 77)!

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Загрузка нормированных значений 4 ... 20 мА допускается при помощи стандартный сенсорных устройств
Безопасная обработка аналоговых входных сигналов без безопасных модулей ввода-вывода
На одну станцию приходится не более семи двухканальных аналоговых входных сигналов, которые могут безопасно обрабатываться
Применяется до PL e, SIL 3