OCS CORNER SCREW SET
-
Комплект винтов
1521845
Монтажный винт, набор 4 шт., крепление монтажной или печатной платы на угловой вставке, шлиц PH1 с плоской головкой, мелкая резьба UNF 10-32, длина: 10 мм, материал: нержавеющая сталь
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Рекомендация | В разделе материалов для загрузки доступна дополнительная информация, а также подробные размеры. |
Тип изделия | Монтажные материалы |
Тип корпуса | Корпус для наружной установки |
Серия корпусов | OCS |
Материал () | Нержавеющая сталь |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
Форма упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Номер артикула | 1521845 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ACFDBZ |
GTIN | 4063151987428 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 11,7 кг |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,009 кг |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27469090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5d21a1f5-a73a-4e73-aff5-4858bf80c07b |
Совместимые изделия
-
-
OCS HP 080604 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Комплект винтов 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Монтажная плата 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Монтажная плата 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Монтажная плата 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Монтажная плата 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Монтажная плата 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Монтажная плата 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Приспособления для монтажа 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Приспособления для монтажа 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Приспособления для монтажа 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Приспособления для монтажа 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Приспособления для монтажа 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Приспособления для монтажа 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Настенное крепление 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Настенное крепление 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Настенное крепление 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Настенное крепление 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Настенное крепление 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Настенное крепление 1562133
-
OCS FOOT SET - Настенное крепление 1471777
-
SF-PH 2-100 - Отвертка 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Отвертка 1212288
Преимущества для вас
международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А