FL SWITCH 2608 PN
-
Industrial Ethernet Switch
1106616
Managed Switch 2000 серия, 8 Порты M12 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP65/IP66/IP67, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 57 В DC, PROFINET Conformance-Class B, Расширенный диапазон температуры, Преднастройка режима PROFINET, светодиодные индикаторы состояния PROFINET, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 60 мм |
Высота | 226 мм |
Глубина | 46 мм |
Общая информация | Поддержка по телефону и на местах (за дополнительную плату) |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Материал корпуса | Цинковый сплав |
Тип монтажа | Настенный монтаж |
Ethernet | |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с механич. ключом типа D |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
Количество каналов | 8 (Порты M12) |
Тип изделия | Коммутатор |
Серия изделий | Managed Switch 2000 |
Конструкция | Stand-alone |
MTTF | 461,15 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
149,69 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
19,78 лет (Стандарт SN 29500, температура 70 °C, рабочий цикл 100 %) | |
Прочие характеристики | Расширенный диапазон температуры |
Преднастройка режима PROFINET, светодиодные индикаторы состояния PROFINET | |
Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1 | |
Совместимость с МЭК 62443-4-2 | |
Задержка сигнала | ≥ 6,5 мкс (Режим Store-and-Forward, 10/100 Мбит/с, в зависимости от размера кадра) |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III (VDE 0106) |
Функции коммутатора | |
Функция диагностики | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Класс соответствия PROFINET | Conformance-Class B |
Функция устройства PROFINET | Устройство PROFINET |
Fast Startup | |
Функции фильтра | Quality of Service (8 классов приоритета) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (до 32 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Настройка параметров по IP | DHCP-клиент |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-сервер (на базе пула, на базе порта) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
Таблица MAC-адресов | 8k |
Управление | Управление через Web-интерфейс (HTTP/HTTPS) |
Ролевое управление пользователями (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Резервирование | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
Системное резервирование PROFINET S2 | |
Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: US1, US2 (электропитание), Fail, по 2 светодиода на каждый порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
Другие функции | Передача MMS & GOOSE (МЭК 61850-8-1) |
Передача Modbus/TCP | |
Синхронизация времени | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Функции безопасности | |
Защита портов | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Потребляемый ток | 180 мА |
Локальная диагностика | US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
FAIL (ошибка) div. СИД красный | |
LINK (связь) Состояние связи LED зел. | |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,68 Вт (US = мин., Tamb = макс.) |
Испытательный участок | Питание 24 В / функциональное заземление 500 В DC 1 мин |
Интерфейс Ethernet / Все остальные потенциалы 2,25 кВ DC 1 мин | |
Среда передачи | Медь |
Питание | |
Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 57 В DC |
Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
Потребляемый ток, макс. | 0,52 A (US = мин., Tamb = макс.) |
Потребляемый ток, типовой | 180 мА (при US = 24 В DC и окружающей температуре 25 °C) |
Потребляемый ток | 180 мА |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, кодирование L |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 30г (EN 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
Давление воздуха (эксплуатации) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | Да |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Соответствие директиве по ЭМС | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ЭСР) Критерий B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/всплески) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Имп. перенапр-я в мс д-не) Критерий B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (защищенность от помех по цепи питания) Критерий A | |
EN 61000-6-3 (излучение кондуктивных помех) Класс B | |
EN 61000-6-3 (излучение кондуктивных помех) Класс B | |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Функциональность | |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Индикатор состояния | Светодиоды: US1, US2 (электропитание), Fail, по 2 светодиода на каждый порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
Номер артикула | 1106616 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNN126 |
GTIN | 4063151001650 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 431 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 400 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8bd5bd83-1a47-4078-95da-502ff6372665 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прочный корпус со степенью защиты IP67
Простота настенного монтажа
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А