FL SWITCH 2206-2FX - Industrial Ethernet Switch
2702330

Managed Switch 2000 серия, 6 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 SC, многомодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 57 В DC, PROFINET Conformance-Class B, Расширенный диапазон температуры, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

MRP (клиент и менеджер)
VLAN
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
RSTP
Узкая конструкция
Управление через сеть Интернет, SNMP
Модуль памяти настроек конфигурации
Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™