FLT 35 CTRL-4.0/I
-
Комбинированный разрядник типа 1+2
2801636
Молниезащитный разрядник (тип 1/класс I/B) с герметичным искровым промежутком с амплитудным ограничением и электронной схемой зажигания с контрольным индикатором, 1-канал. Уровень защиты: 4 кВ. Ширина корпуса: 17,5 мм (1TE)
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | 100 % пмпульсное напряжение срабатывания (1,2/50) мкс ≤ 1,5 кВ |
Тип изделия | Комбинированный разрядник |
Класс испытания согл. МЭК | I |
T1 | |
Тип EN | T1 |
Система энергоснабжения IEC | TT |
TN-S | |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
Полюсов | 1 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Тип подключения | Винтовые клеммы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 4,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 14,5 мм |
Сечение гибкого провода | 2,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение жесткого провода | 2,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 6 ... 2 |
Чертеж |
|
Ширина | 17,6 мм |
Высота | 88,6 мм |
Глубина | 66,2 мм |
Горизонтальный шаг | 1 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA 6.6 |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Защитная цепь | L-PEN |
Направление действие | 1L-N/PE |
Номинальное напряжение UN | 230/400 В AC (TN) |
230/400 В AC (TT) | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-PEN) | 260 В AC |
Номинальный ток IL | 80 A |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 2,5 мА |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 650 mVA |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PEN), зарядка | 17,5 Ас |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PEN), удельная энергия | 306 Дж/Ом |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PEN), пиковое значение тока Iimp | 35 кA |
Способность к гашению токов последействия Ifi (L-PEN) | 3 кA |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 3 кA |
Уровень защиты Up (L-PEN) | ≤ 4 кВ |
Характеристика TOV при UT (L-PEN) | 440 В AC (5 с / режим устойчивости) |
440 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
Время срабатывания tA (L-PEN) | ≤ 100 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A AC (gG) |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 400 A AC (gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2801636 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CL1122 |
GTIN | 4046356907668 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 188,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 165,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А