FLT-PLUS CTRL-1.5
-
Комбинированный разрядник типа 1+2
2800119
Грозозащитный разрядник (тип 1 / класс I) с герметичным искровым промежутком Arc-Chopping (с амплитудным ограничением) и электронной схемой зажигания, гасительная пластина для высоких токов последействия в сети, 1-канальный. Уровень защиты: 1,5 кВ. Ширина корпуса: 35 мм (2TE)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Комбинированный разрядник |
Класс испытания согл. МЭК | I |
T1 | |
Тип EN | T1 |
Система энергоснабжения IEC | TT |
TN-C | |
TN-S | |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
Полюсов | 1 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц |
60 Гц | |
Номинальное напряжение UN | 230 В AC (400 В AC) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M6 |
Мин. момент затяжки | 8 Нм |
Длина снятия изоляции | 19 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 35 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 10 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 50 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 35,5 мм |
Высота | 150 мм |
Глубина | 80,5 мм |
Горизонтальный шаг | 2 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PA-GF |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Направление действие | 1L-N/PE |
Номинальная частота fN | 50 Гц |
60 Гц | |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC | 350 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 350 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-PEN) | 350 В AC |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 0,1 мА |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 35 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 50 кA |
Номинальный импульсный разрядный ток In (8/20) мкс (L-N) | 50 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (L-PEN) | 50 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 50 кA |
Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 25 Ас |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 625 кДж/Ом |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 50 кA |
Способность к гашению сопровождающего тока Ifi | 50 кA |
Уровень защиты Up | ≤ 1,5 кВ |
Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,5 кВ |
Уровень защиты Up (L-PEN) | ≤ 1,5 кВ |
Импульсное напряжение срабатывания при 6 кВ (1,2/50) мкс | ≤ 1,5 кВ |
Время срабатывания tA | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (L-PEN) | ≤ 100 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 500 A (gL) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-1 |
DIN EN 61643-11 | |
DIN EN 61643-11/A11 | |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-1 |
Указание | 2005 |
Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61643-11 |
Указание | 2002 |
Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61643-11/A11 |
Указание | 2007 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2800119 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CL1121 |
Страница каталога | Стр. 19 (TT-2011) |
GTIN | 4046356480048 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 564,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 564,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MPB 18/1-12 - Монтажная перемычка 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Монтажная перемычка 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Монтажная перемычка 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Монтажная перемычка 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Монтажная перемычка 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Монтажная перемычка 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Монтажная перемычка 2809209
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А