FLT 60-400
-
Комбинированный разрядник типа 1+2
2800107
Грозозащитный разрядник (тип 1 / класс I / B) с искровым промежутком Arc-Chopping (с амплитудным ограничением), 1-канальный. Ширина корпуса: 35 мм (2TE)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Комбинированный разрядник |
Класс испытания согл. МЭК | I |
T1 | |
Тип EN | T1 |
Система энергоснабжения IEC | TN-S |
TN-C | |
TT | |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
Полюсов | 1 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M6 |
Момент затяжки | 8 Нм |
Длина снятия изоляции | 17 мм |
Сечение гибкого провода | 16 мм² ... 35 мм² |
Сечение жесткого провода | 10 мм² ... 50 мм² |
Сечение проводника AWG | 6 ... 1 |
Чертеж |
|
Ширина | 35,5 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 65,5 мм |
Горизонтальный шаг | 2 TE |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA 6.6 |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Защитная цепь | L-PEN |
Направление действие | 1L-N/PE |
Номинальное напряжение UN | 230/400 В AC (TN) |
230/400 В AC (TT) | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 400 В AC |
Номинальный ток IL | 80 A |
Ток защитного проводника IPE | < 0,1 мА |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 40 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 60 кA |
Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 30 Ас |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 900 кДж/Ом |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 60 кA |
Способность к гашению сопровождающего тока Ifi | 2,5 кA |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 2,5 кA |
Уровень защиты Up | ≤ 5 кВ |
Импульсное напряжение срабатывания при 6 кВ (1,2/50) мкс | ≤ 5 кВ |
Характеристика TOV при UT | 440 В AC (5 с / режим устойчивости) |
440 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
Время срабатывания tA | ≤ 100 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A AC (gG) |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 500 A AC (gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2800107 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CL1131 |
GTIN | 4046356479936 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 272 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 254,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MPB 18/1-12 - Монтажная перемычка 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Монтажная перемычка 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Монтажная перемычка 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Монтажная перемычка 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Монтажная перемычка 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Монтажная перемычка 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Монтажная перемычка 2809209
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
B-STIFT - Маркер 1051993
Преимущества для вас
Высокая пропускная способность
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А