Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

AGK 10-UKH 150/240 - Клеммы-отводы
3003554

Клеммы-отводы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, количество точек подсоединения: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: на основной элемент, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полностью изолированная опционально используемая отводящая клемма обеспечивает съём напряжения
Возможность нанесения больших надписей
Клемма-отвод, устанавливается в боковые отверстия клеммных модулей