ZB 8 CUS - Полоса Zack
0825011

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый (RAL 9010), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек