SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE
-
Отвертка
1212589
Отвертка, для клемм ST, изоляция по стандарту VDE, с гибкой изоляцией, встроенной в рабочий конец, также может использоваться в качестве отвертки со шлицем, размер: 1,0 x 5,5 x 125 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Кроме стандартного использования отвертки SF-SL ... предназначены для монтажа блоков клемм
Встроенная в ручку изоляция исключает образование угла сдвига
С сертификатом VDE, для максимальной надежности