UC-TM 8 CUS
-
Маркировка для клеммных модулей
0824597
Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый (RAL 9010), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Серия маркировки UniCard UC-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для табличек
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
На пластинах имеется место для описания функций
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением