Силовые клеммы PTPOWER и UKH

Силовые клеммы с технологией PowerTurn и винтовой технологией

Силовые клеммы Phoenix Contact рассчитаны на номинальное напряжение до 1500 В. Клеммные блоки фиксируются на монтажной рейке или напрямую прикручиваются к монтажной плите. Соответствующие клеммы-отводы обеспечивают простую подачу питания и распределение потенциалов. Клеммы поставляются в нескольких диапазонах сечения до 240 мм².

Go to Product Detail Page for item 1660669
HCC 4-MC - Вилочная часть
HCC 4-MC - Вилочная часть
1660669

Вилочная часть, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 13,5 A, количество точек подсоединения: 10, тип подключения: Oбжимное соединение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3212079
PTPOWER 35-F BU - Cиловая клемма
PTPOWER 35-F BU - Cиловая клемма
3212079

Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Подключение PowerTurn, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3212082
PTPOWER 35-FE-F - Cиловая клемма
PTPOWER 35-FE-F - Cиловая клемма
3212082

Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Подключение PowerTurn, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: черный/желтый

Go to Product Detail Page for item 1600030
HCC 4-FC - Гнездовая вставка
HCC 4-FC - Гнездовая вставка
1600030

Гнездовая вставка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 13,5 A, количество точек подсоединения: 10, полюсов: 10, тип подключения: Oбжимное соединение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3003541
AGK 10-UKH 95 - Клеммы-отводы
AGK 10-UKH 95 - Клеммы-отводы
3003541

Клеммы-отводы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, количество точек подсоединения: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: на основной элемент, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 1086504
UBAL 150 FE - Cиловая клемма
UBAL 150 FE - Cиловая клемма
1086504

Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 290 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 150 мм2, cечение: 35 мм2 - 150 мм2, Расчетное сечение: 150 мм2, cечение: 35 мм2 - 150 мм2, тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5, цвет: желтый

Go to Product Detail Page for item 1086475
UBAL 95 - Cиловая клемма
UBAL 95 - Cиловая клемма
1086475

Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 220 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 95 мм2, cечение: 16 мм2 - 95 мм2, Расчетное сечение: 95 мм2, cечение: 16 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3260112
PTPOWER 95-3L/N - Cиловая клемма
PTPOWER 95-3L/N - Cиловая клемма
3260112

Cиловая клемма, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 232 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Подключение PowerTurn, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: NS 35/15, цвет: серый/синий

Go to Product Detail Page for item 3247461
UKH 70 1500V - Cиловая клемма
UKH 70 1500V - Cиловая клемма
3247461

Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1500 В, номинальный ток: 192 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 70 мм2, cечение: 16 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3251200
TB 95 I - Проходные клеммы
TB 95 I - Проходные клеммы
3251200

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 232 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 95 мм2, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: NS 35/15, NS 32, цвет: темно-серая

Преимущества

  • Простой монтаж проводов благодаря технологии PowerTurn и винтовой технологии
  • Простое питание и простой отвод напряжения при помощи дополнительных клемм
  • Простое распределение потенциалов при помощи штекерных и гребенчатых перемычек
  • Возможности комплексной маркировки и проверки
  • Гибкий монтаж с вариантами для прямого монтажа или крепления на несущую рейку
  • Сокращение расходов на монтаж и логистику благодаря предварительно смонтированным клеммным блокам
Силовая клемма с зажимом Power-Turn

Силовая клемма с зажимом Power-Turn

Силовые клеммы с зажимом Power-Turn

Силовые клеммы PTPOWER обеспечивают в настоящее время самую быструю и удобную возможность кабельной разводки больших проводников. Обеспечить контакт проводника до 185 мм² и 1500 В МЭК или 1000 В UL можно за счет легкого наклона рычага управления. Запатентованная пружинная технология Power-Turn клеммных блоков PTPOWER позволяет просто и быстро подключать большие проводники при помощи обычной отвертки и одного поворота рычага. До трех пружин из высококачественной пружинной стали в сочетании с призматическим основанием корпуса клеммы обеспечивают долговечное и виброустойчивое подключение проводника.

Сильноточные клеммы с винтовым зажимом

Сильноточные клеммы с винтовым зажимом

Сильноточные клеммы с винтовым зажимом

Номинальное напряжение компактных проходных клемм для высокого тока с винтовым зажимом 1500 В идеально подходит для установок по выработке энергии из возобновляемых источников, особенно в фотогальванике. Четыре интегрированные клеммы-отводы 10 мм² обеспечивают простой подвод питания или распределение потенциалов. Подходящие блоки распределения потенциалов создаются при помощи винтовых мостиков.

Силовые клеммы с болтовым соединением

Силовые клеммы с болтовым соединением

Силовые клеммы с болтовым соединением

Силовые клеммы с болтовым соединением делятся на OTTA, RSC, RBO и HV. Каждая серия клемм рассчитана на различные области задач. Силовые клеммы OTTA отличаются компактной, не занимающей много места конструкцией. Силовые клеммы RSC отлично подходят для присоединения проводов с кольцевыми и вилочными наконечниками. Соединение осуществляется с помощью винта с прямым/крестовым шлицем. Серия изделий RBO предлагает компактную болтовую клемму для любого соединения провода от 0,5 до 300 мм². Силовые клеммы оснащены резьбовыми шпильками с метрической резьбой от M5 до M16. Силовые соединители HV поставляются в виде одно- и двухпроводных болтовых клемм. Клеммы предлагают компактное и безопасное соединение до четырех проводников с кабельными наконечниками согласно DIN 46234, DIN 46235 и DIN 46237.

Болтовые клеммы с клеммой-отводом

Болтовые клеммы с клеммой-отводом

Клеммы-отводы

Клеммы-отводы AGK являются специальной принадлежностью для силовых клемм и сильноточных соединителей. Клеммы-отводы позволяют легко интегрировать отводы для уменьшения сечения провода. В зависимости от клеммного блока, клеммы-отводы вставляются или вкручиваются.

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.

Брошюра о продукции по теме Клеммные блоки

Брошюра о продукции по теме Клеммные блоки

Загрузки

Брошюры по силовым клеммам
Хотите получать печатную информацию о наших силовых клеммах? Ниже Вы найдете нашу брошюру о продукции и брошюру о качестве по теме Клеммные блоки, а также брошюру о боковом пружинном зажиме.