Cиловая клемма, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 309 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Подключение PowerTurn, 1. ярус, cечение: 95 мм2 - 185 мм2, тип монтажа: NS 35/15, цвет: серый/черно-желтый
Силовые клеммы с технологией PowerTurn и винтовой технологией
Силовые клеммы Phoenix Contact рассчитаны на номинальное напряжение до 1500 В. Клеммные блоки фиксируются на монтажной рейке или напрямую прикручиваются к монтажной плите. Соответствующие клеммы-отводы обеспечивают простую подачу питания и распределение потенциалов. Клеммы поставляются в нескольких диапазонах сечения до 240 мм².
Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1500 В, номинальный ток: 415 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 240 мм2, cечение: 70 мм2 - 240 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: синий
Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 192 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 70 мм2, cечение: 16 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, цвет: серый/черно-желтый
Cиловая клемма, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 150 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Подключение PowerTurn, 1. ярус, cечение: 10 мм2 - 70 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: серый/синий
Гнездовая вставка, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 25 A, количество точек подсоединения: 10, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: черный
Cиловая клемма, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Подключение PowerTurn, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: серый/синий
Cиловая клемма, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 232 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Подключение PowerTurn, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: серый/синий
Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1500 В, номинальный ток: 415 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 240 мм2, cечение: 70 мм2 - 240 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый
Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 192 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 70 мм2, cечение: 16 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, цвет: серый/синий
Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 150 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 50 мм2, cечение: 16 мм2 - 70 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, цвет: черный
Преимущества
- Простой монтаж проводов благодаря технологии PowerTurn и винтовой технологии
- Простое питание и простой отвод напряжения при помощи дополнительных клемм
- Простое распределение потенциалов при помощи штекерных и гребенчатых перемычек
- Возможности комплексной маркировки и проверки
- Гибкий монтаж с вариантами для прямого монтажа или крепления на несущую рейку
- Сокращение расходов на монтаж и логистику благодаря предварительно смонтированным клеммным блокам
Силовая клемма с зажимом Power-Turn
Силовые клеммы с зажимом Power-Turn
Силовые клеммы PTPOWER обеспечивают в настоящее время самую быструю и удобную возможность кабельной разводки больших проводников. Обеспечить контакт проводника до 185 мм² и 1500 В МЭК или 1000 В UL можно за счет легкого наклона рычага управления. Запатентованная пружинная технология Power-Turn клеммных блоков PTPOWER позволяет просто и быстро подключать большие проводники при помощи обычной отвертки и одного поворота рычага. До трех пружин из высококачественной пружинной стали в сочетании с призматическим основанием корпуса клеммы обеспечивают долговечное и виброустойчивое подключение проводника.
Сильноточные клеммы с винтовым зажимом
Сильноточные клеммы с винтовым зажимом
Номинальное напряжение компактных проходных клемм для высокого тока с винтовым зажимом 1500 В идеально подходит для установок по выработке энергии из возобновляемых источников, особенно в фотогальванике. Четыре интегрированные клеммы-отводы 10 мм² обеспечивают простой подвод питания или распределение потенциалов. Подходящие блоки распределения потенциалов создаются при помощи винтовых мостиков.
Силовые клеммы с болтовым соединением
Силовые клеммы с болтовым соединением
Силовые клеммы с болтовым соединением делятся на OTTA, RSC, RBO и HV. Каждая серия клемм рассчитана на различные области задач. Силовые клеммы OTTA отличаются компактной, не занимающей много места конструкцией. Силовые клеммы RSC отлично подходят для присоединения проводов с кольцевыми и вилочными наконечниками. Соединение осуществляется с помощью винта с прямым/крестовым шлицем. Серия изделий RBO предлагает компактную болтовую клемму для любого соединения провода от 0,5 до 300 мм². Силовые клеммы оснащены резьбовыми шпильками с метрической резьбой от M5 до M16. Силовые соединители HV поставляются в виде одно- и двухпроводных болтовых клемм. Клеммы предлагают компактное и безопасное соединение до четырех проводников с кабельными наконечниками согласно DIN 46234, DIN 46235 и DIN 46237.
Болтовые клеммы с клеммой-отводом
Клеммы-отводы
Клеммы-отводы AGK являются специальной принадлежностью для силовых клемм и сильноточных соединителей. Клеммы-отводы позволяют легко интегрировать отводы для уменьшения сечения провода. В зависимости от клеммного блока, клеммы-отводы вставляются или вкручиваются.
Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER
Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.
Брошюра о продукции по теме Клеммные блоки
Загрузки
Брошюры по силовым клеммам
Хотите получать печатную информацию о наших силовых клеммах? Ниже Вы найдете нашу брошюру о продукции и брошюру о качестве по теме Клеммные блоки, а также брошюру о боковом пружинном зажиме.