MKKDSN 1,5/ 6-5,08 - Клеммы для печатной платы
1726189

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 13,5 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 12, количество рядов: 2, число контактов в ряду: 6, cемейство изделий: MKKDSN 1,5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов