Перемычка - EBP 2- 5 1733169

Гребенчатая перемычка для штекерного соединителя с шагом 5,0 мм или 5,08 мм

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 1733169
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 829 (C-1-2013)
GTIN 4017918026509
Вес/шт. (с упаковкой) 0,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 0,4 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения PL



EAC