UTME 6 - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3047400

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, 1. ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Имеется проходная клемма аналогичной формы
Наглядность
Наглядность благодаря символам, разъясняющим текущее состояние
Простота эксплуатации
Шесть функциональных каналов
Компактная конструкция
Широкий ассортимент универсальных принадлежностей
Надежная фиксация в концевых положениях