Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, длина кабеля: 0,6 м, Гигиеничный дизайн, с пластмассовой накатанной гайкой