Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, серия: KSF, M23-Розетка, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 5+PE, тип фиксатора: Винтовое крепление, к M23-Штифт, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 5+PE, длина кабеля: 10 м, экранирован.: есть, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )